Vite a testa esagonale con guarnizione acciaio inox A4 non lucidato 07170-11-2110X25
- Acciaio inox 1.4404
- Dimensioni M4 - M16
- Anello di tenuta pre-montato, intercambiabile
- Materiale conforme per gli alimenti
- Geometria ottimizzata per la pulizia
Unità di vendita
10,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con guarnizione
Versione 2
hygienic design
Forma
A
Tipo di forma
senza gambo
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
non lucidato
D1=Diametro
22
D2=Diametro
23,74
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza
25
SW=Apertura chiave
16
Chiave in acciaio
1.4404
H
2,5
K
22,1
L1
15
R
4
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
L'innovativo sistema di guarnizione a vite Hygienic DESIGN è stato sviluppato appositamente per l'uso in aree in cui vengono lavorati gli alimenti. È stata attribuita molto importanza alla geometria ottimizzata per la pulizia e alla rugosità superficiale di ≤ 0,8 µm. L'intero pacchetto è completato dall'inserto del prodotto rapido e semplice attraverso un anello di tenuta già montato.
Materiale
Vite a testa esagonale: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta: EU10/2011 e termoplastica FDA conforme (POM).
Anello di tenuta: EU10/2011 e termoplastica FDA conforme (POM).
Versione
Vite a testa esagonale: acciaio inox lucidato o non lucidato.
Anello di tenuta: RAL5002 - blu oltremare (POM).
Anello di tenuta: RAL5002 - blu oltremare (POM).
Nota
La superficie di contatto dell'anello di tenuta deve essere idealmente piatta e perpendicolare al foro della vite e avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.
Range di temperatura
Da -20 °C a +100 °C (POM).
Vantaggi
Anello di tenuta premontato, intercambiabile
Materiali conformi per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Materiali conformi per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Attenzione
L'utente deve verificare l'idoneità della chiusura a vite di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).
Fornitura
Vite a testa esagonale con anello di tenuta.
Su richiesta
Versioni speciali.
Tipo di filettatura
M4 - M16.
Nota disegno
1) Vite a testa esagonale
2) Anello di tenuta
2) Anello di tenuta
Accessory
Anelli di tenuta 07301.
Dadi esagonali acciaio inox con anello di tenuta 07280-11.
Dadi esagonali acciaio inox con anello di tenuta 07280-11.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.