IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con guarnizione
Versione 2
hygienic design
Forma
A
Tipo di forma
senza gambo
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
non lucidato
D1=Diametro
18
D2=Diametro
19,74
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
16
SW=Apertura chiave
13
Chiave in acciaio
1.4404
H
2,5
K
18,1
L1
11,7
R
3
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
L'innovativo sistema di guarnizione a vite Hygienic DESIGN è stato sviluppato appositamente per l'uso in aree in cui vengono lavorati gli alimenti. È stata attribuita molto importanza alla geometria ottimizzata per la pulizia e alla rugosità superficiale di ≤ 0,8 µm. L'intero pacchetto è completato dall'inserto del prodotto rapido e semplice attraverso un anello di tenuta già montato.
Materiale
Vite a testa esagonale: acciaio inox 1.4404.

Anello di tenuta: EU10/2011 e termoplastica FDA conforme (POM).
Versione
Vite a testa esagonale: acciaio inox lucidato o non lucidato.
Anello di tenuta: RAL5002 - blu oltremare (POM).
Nota
La superficie di contatto dell'anello di tenuta deve essere idealmente piatta e perpendicolare al foro della vite e avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.
Range di temperatura
Da -20 °C a +100 °C (POM).
Vantaggi
Anello di tenuta premontato, intercambiabile
Materiali conformi per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Attenzione
L'utente deve verificare l'idoneità della chiusura a vite di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).
Fornitura
Vite a testa esagonale con anello di tenuta.
Su richiesta
Versioni speciali.
Tipo di filettatura
M4 - M16.
Nota disegno
1) Vite a testa esagonale
2) Anello di tenuta
Accessory
Anelli di tenuta 07301.
Dadi esagonali acciaio inox con anello di tenuta 07280-11.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought