EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
tapped through thread
DIN
DIN 933
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
B=Thread length
35
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
35
SW=key width
17
E
18,9
Grade
10.9
K
6,4
Kind of fastening
hex head
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche