Vite a testa esagonale tapped through thread acciaio bright (black) 07171-312X30
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8, 10.9 o 12.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Sales unit
0,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
tapped through thread
DIN
DIN 933
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
B=Thread length
30
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
30
SW=key width
19
E
21,1
Grade
10.9
K
7,5
Kind of fastening
hex head
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.