Vite a testa esagonale filettatura continua acciaio grezzo (nero) 07171-10X80
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8, 10.9 o 12.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Unità di vendita
0,37 €
Aggiunto al carrello
Designation
Hexagon head bolt
Versione 1
filettatura continua
DIN
DIN 933
Tipo di prodotto
Vite
Main
material
steel
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
80
D=Thread
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
80
SW=key width
17
Classe di resistenza
8.8
E
18,9
K
6,4
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.