Vite a testa esagonale filettatura continua acciaio grezzo (nero) 07171-10X35
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8, 10.9 o 12.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Sales unit
0,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
filettatura continua
DIN
DIN 933
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
35
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
35
SW=Apertura chiave
17
Classe di resistenza
8.8
E
18,9
K
6,4
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.