IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
filettatura continua
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
12
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
12
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
8.8
E
8,79
K
3,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche