IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
filettatura continua
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
B=Lunghezza filettatura
45
D=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
L=Lunghezza
45
SW=Apertura chiave
30
Classe di resistenza
70
E
33,53
K
12,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche