Vite a testa esagonale filettatura continua acciaio inox A2 grezzo 07171-110X60
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Unità di vendita
0,63 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
filettatura continua
DIN
DIN 933
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
B=Lunghezza filettatura
60
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
60
SW=Apertura chiave
17
Classe di resistenza
70
E
18,9
K
6,4
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.