Vite a testa esagonale filettatura continua acciaio inox A2 grezzo 07171-110X25
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Sales unit
0,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
tapped through thread
DIN
DIN 933
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
B=Thread length
25
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
25
SW=key width
17
E
18,9
Grade
70
K
6,4
Kind of fastening
hex head
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
Description
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.