Vite a testa esagonale filettatura continua acciaio inox A2 grezzo 07171-105X20
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Sales unit
0,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
filettatura continua
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
B=Lunghezza filettatura
20
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
20
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
70
E
8,79
K
3,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Description
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.