IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
filettatura continua
DIN
DIN 912
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
B=Lunghezza filettatura
100
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
100
SW=Apertura chiave
6
Classe di resistenza
8.8
DK
13
K
8
Sistema di fissaggio
esagono incassato
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche