Vite a testa cilindrica con esagono incassato acciaio inox A2 grezzo 07159-105X70
- Acciaio o acciaio inox
Sales unit
1,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
tapped through thread
DIN
DIN 912
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M5
L=Length
70
SW=key width
4
DK
8,5
Grade
70
K
5
Kind of fastening
hexagon socket
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
Description
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.