IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
filettatura continua
DIN
DIN 912
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
100
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
100
SW=Apertura chiave
5
Classe di resistenza
8.8
DK
10
K
6
Sistema di fissaggio
esagono incassato
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche