Vite a testa cilindrica con esagono incassato acciaio zincatura galvanica 07161-420X45
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8 o 10.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Unità di vendita
9,03 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
testa bassa
DIN
DIN 6912
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
L=Lunghezza
45
SW=Apertura chiave
17
Classe di resistenza
8.8
D1
10
DK
30
K
12
Lg
max.
14
Ls
min.
6,5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
6,32
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
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.