IT
Choose your Language
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Versione 2
testa bassa
DIN
DIN 6912
Tipo di prodotto
Vite
Main material
steel
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Thread
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
L=Lunghezza
70
SW=key width
17
D1
10
DK
30
Grade
8.8
K
12
Lg max.
24
Ls min.
11,5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
6,32
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
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche