Vite a testa cilindrica con esagono incassato acciaio bright (black) 07161-05X16
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8 o 10.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Sales unit
0,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
low head
DIN
DIN 6912
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
16
SW=key width
4
D1
2,5
DK
8,5
Grade
8.8
K
3,5
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
4,2
Ls
min.
1,8
T
1,88
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.