Vite a testa cilindrica con esagono incassato acciaio inox A2 grezzo 07161-110X70
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Sales unit
4,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
testa bassa
DIN
DIN 6912
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
70
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
70
D1
5
DK
16
K
6,5
Lg
max.
44
Ls
min.
36,5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
3,35
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
Description
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.