Vite a testa cilindrica con esagono incassato acciaio inox A2 grezzo 07161-108X20
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Unità di vendita
1,13 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
testa bassa
DIN
DIN 6912
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
20
SW=Apertura chiave
6
Classe di resistenza
70
D1
4
DK
13
K
5
Lg
max.
7
Ls
min.
3,2
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
2,88
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
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.