IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
testa bassa
DIN
DIN 6912
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
35
SW=Apertura chiave
5
Classe di resistenza
70
D1
3
DK
10
K
4
Lg max.
17
Ls min.
12
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
2,38
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
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche