Vite a testa cilindrica con esagono incassato acciaio inox A2 grezzo 07161-106X20
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Unità di vendita
0,95 €
Aggiunto al carrello
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Versione 2
testa bassa
DIN
DIN 6912
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
20
SW=key width
5
Classe di resistenza
70
D1
3
DK
10
K
4
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
5,5
Ls
min.
2,5
T
2,38
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
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.