{"product":{"productId":"agid.37667","price":0.12,"name":"Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio
da
0,12 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio inox
da
0,31 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.