Vite a testa cilindrica con cava esalobata acciaio zincatura galvanica 07161-02-406X25
Unità di vendita
0,39 €
Aggiunto al carrello
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexalobular socket
Version 2
low head
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14580
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
25
TX=Internal drive
30
DK
10
Grade
8.8
K
4,4
Kind of fastening
hexalobular socket
Lg
max.
2
Ls
min.
0
UNSPSC Code
31161502
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, zincatura galvanica.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.