Vite a testa cilindrica con cava esalobata acciaio inox A2 grezzo 07161-02-108X25
Unità di vendita
1,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con cava esalobata
Versione 2
testa bassa
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14580
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
25
TX=Impronta interna
45
Classe di resistenza
70
Codice UNSPSC
31161502
DK
13
K
5,8
Lg
max.
2,5
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
cava esalobata
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, zincatura galvanica.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.