IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con cava esalobata
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14579
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M4
G=filettatura / per filettatur
M4
L=Lunghezza
10
TX=Impronta interna
20
Classe di resistenza
8.8
Codice UNSPSC
31161502
DK
7
K
4
Lg max.
2,1
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
cava esalobata
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, zincatura galvanica.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought