IT
Choose your Language
Denominazione
Vite
Versione 1
testa bombata
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Forma
B
Tipo di forma
con esagono incassato e collare
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
16
SW=Apertura chiave
4
Classe di resistenza
70
D1
13,6
K
3,3
Lg max.
3
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche