Vite testa bombata acciaio grezzo (nero) 07174-2304X10
- Acciaio o acciaio inox
- Classe di resistenza 10.9
- Lucido o zincato
Unità di vendita
0,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite
Versione 1
testa bombata
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Forma
B
Tipo di forma
con esagono incassato e collare
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M4
G=filettatura / per filettatur
M4
L=Lunghezza
10
SW=Apertura chiave
2,5
Classe di resistenza
10.9
D1
9,4
K
2,2
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.