Vite testa bombata acciaio zincatura galvanica 07174-1505X12
- Disponibile con o senza collare
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
0,32 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite
Versione 1
testa bombata
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Forma
A
Tipo di forma
con esagono incassato
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
12
SW=Apertura chiave
3
Classe di resistenza
10.9
DK
9,5
K
2,75
Lg
max.
2,4
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.