Vite testa bombata acciaio inox A4 grezzo 07174-1608X45
- Disponibile con o senza collare
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
1,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite
Versione 1
testa bombata
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Forma
A
Tipo di forma
con esagono incassato
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
45
SW=Apertura chiave
5
Classe di resistenza
70
DK
14
K
4,4
Lg
max.
17
Ls
min.
10,75
Sistema di fissaggio
esagono incassato
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.