EN
Choose your language
Designation
Screw
Version 1
rounded head
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Form
A
Form definition
with hexagon socket
Product type
screw
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
bright
D=Thread
M5
L=Length
25
SW=key width
3
DK
9,5
Grade
70
K
2,75
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
2,4
Ls min.
0
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
Description

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche