Vite testa bombata acciaio grezzo (nero) 07174-1306X16
- Disponibile con o senza collare
- Modello: acciaio o acciaio inox
Sales unit
0,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw
Version 1
rounded head
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Form
A
Form definition
with hexagon socket
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
16
SW=key width
4
DK
10,5
Grade
10.9
K
3,3
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
3
Ls
min.
0
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
Description
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.