IT
Choose your Language
Denominazione
Vite
Versione 1
testa bombata
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Forma
A
Tipo di forma
con esagono incassato
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
40
SW=Apertura chiave
3
Classe di resistenza
10.9
DK
9,5
K
2,75
Lg max.
18
Ls min.
14
Sistema di fissaggio
esagono incassato
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche