IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a spallamento esagonale
Versione 1
con perno filettato lungo
DIN
simile a DIN 609
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
trattato termicamente e rettificato
D1=Diametro
25
D=Filettatura
M24
L=Lunghezza
75
SW=Apertura chiave
36
Codice UNSPSC
31161501
E
39,55
K
15
Lg max.
39,8
Ls min.
34
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
Acciaio.
Versione
Bonificato, classe di resistenza 8.8, diametro del gambo rettificato.
Nota
Le viti a spallamento vengono utilizzate quando il collegamento a vite deve sostenere forze trasversali o quando la posizione reciproca dei pezzi deve essere fissata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche