EN
Choose your language
Designation
Hexagon head shoulder screw
Version 1
with long thread
DIN
similar to DIN 609
Main material
steel
Surface finish body
tempered and ground
D1=Diameter
13
D=Thread
M12
L=Length
75
SW=key width
19
E
19,85
K
7,5
Lg max.
53,7
Ls min.
49,5
UNSPSC Code
31161501
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Bonificato, classe di resistenza 8.8, diametro del gambo rettificato.
Nota
Le viti a spallamento vengono utilizzate quando il collegamento a vite deve sostenere forze trasversali o quando la posizione reciproca dei pezzi deve essere fissata.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought