Vite a spallamento esagonale con perno filettato lungo acciaio trattato termicamente e rettificato 07535-09X65
- Per il fissaggio della posizione dei pezzi da lavorare
- Stelo rettificato
Unità di vendita
2,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a spallamento esagonale
Versione 1
con perno filettato lungo
DIN
simile a DIN 609
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
trattato termicamente e rettificato
D1=Diametro
9
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
65
SW=Apertura chiave
13
Codice UNSPSC
31161501
E
14,38
K
5,3
Lg
max.
49,6
Ls
min.
46
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
Acciaio.
Versione
Bonificato, classe di resistenza 8.8, diametro del gambo rettificato.
Nota
Le viti a spallamento vengono utilizzate quando il collegamento a vite deve sostenere forze trasversali o quando la posizione reciproca dei pezzi deve essere fissata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.