EN
Choose your language
Designation
Shoulder screw
Version 1
with seating
ISO
similar to ISO 7379
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
tempered
B=Thread length
27
D1=Diameter
24
SW=key width
12
D
M20
D2
36
Grade
12.9
K
16
Kind of fastening
hexagon socket
L1
70
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
Description

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Classe di resistenza 12.9. Diametro del gambo rettificato, non trattato.
Acciaio inox non trattato o acciaio trattato termicamente.
Nota
Le viti a spallamento con profilo offrono più possibilità di utilizzo delle normali viti: sono un ”elemento di costruzione” per molteplici applicazioni. Spesso sono la soluzione più economica, poiché semplificano le costruzioni complesse. Le viti a spallamento contribuiscono nei processi di razionalizzazione oggi così importanti.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought