Vite a spallamento con profilo acciaio inox A2 grezzo 07534-110X25
- Idonei ai compiti più diversi
- Semplificano costruzioni complicate
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
- Stelo rettificato
Unità di vendita
6,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a spallamento
Versione 1
con profilo
ISO
simile a ISO 7379
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
B=Lunghezza filettatura
13
D1=Diametro
10
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
38
SW=Apertura chiave
5
D
M8
D2
16
K
7
L1
25
Sistema di fissaggio
esagono incassato
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Classe di resistenza 12.9. Diametro del gambo rettificato, non trattato.
Acciaio inox non trattato o acciaio trattato termicamente.
Acciaio inox non trattato o acciaio trattato termicamente.
Nota
Le viti a spallamento con profilo offrono più possibilità di utilizzo delle normali viti: sono un ”elemento di costruzione” per molteplici applicazioni. Spesso sono la soluzione più economica, poiché semplificano le costruzioni complesse. Le viti a spallamento contribuiscono nei processi di razionalizzazione oggi così importanti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.