Vite a testa sferica acciaio inox A4 lucidato 07175-02-12X16
- Particolarmente indicato per gli ambienti igienici
- Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice
- Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione
Sales unit
10,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball head screw
Product type
screw
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
polished
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
16
SW=key width
19
D1
27
K
7,5
Kind of fastening
two flats
Packaging type
packaged individually
R1
16,3
Steel code
1.4404
T
1,5
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
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Nota
Elemento di collegamento ottimale per il fissaggio di pannelli di rivestimento, coperture in plexiglas, ecc. La superficie di appoggio del collare superiore alla media e lo scarico del filetto sul gambo garantiscono una distribuzione della forza uniforme e senza tensioni sul rispettivo piano di supporto. Inoltre, l'altezza della testa e quindi eventuali bordi di disturbo vengono scelti il più bassi possibile. L'azionamento avviene agendo sui due intagli della vite mediante chiave fissa.
La superficie della vite a testa sferica è lucidata e con forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La superficie presenta una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
La superficie della vite a testa sferica è lucidata e con forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La superficie presenta una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Accessory
Per il serraggio e l'allentamento senza danni delle viti, consigliamo la chiave a forchetta in combinazione con la copertura di protezione (96661-03).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.