IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa sferica
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
lucidato
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
8
SW=Apertura chiave
8
Chiave in acciaio
1.4404
D1
14
K
4
R1
8,6
Sistema di fissaggio
due angoli
T
1
Tipo di imballaggio
materiale sfuso
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
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Nota
Elemento di collegamento ottimale per il fissaggio di pannelli di rivestimento, coperture in plexiglas, ecc. La superficie di appoggio del collare superiore alla media e lo scarico del filetto sul gambo garantiscono una distribuzione della forza uniforme e senza tensioni sul rispettivo piano di supporto. Inoltre, l'altezza della testa e quindi eventuali bordi di disturbo vengono scelti il più bassi possibile. L'azionamento avviene agendo sui due intagli della vite mediante chiave fissa.
La superficie della vite a testa sferica è lucidata e con forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La superficie presenta una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Accessory
Per il serraggio e l'allentamento senza danni delle viti, consigliamo la chiave a forchetta in combinazione con la copertura di protezione (96661-03).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought