IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
con frenafiletto
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
30
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
70
Coppia di avvitamento ca. Nm
1,7
Coppia di svitamento ca. Nm
0,9
DK
16
K
10
L1
10
Lg max.
4,5
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
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
Acciaio o acciaio inox (A 2).

Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche