Vite a testa cilindrica con esagono incassato acciaio grezzo (nero) 07160-812X50
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
Unità di vendita
1,48 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
con frenafiletto
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
50
SW=Apertura chiave
10
Classe di resistenza
8.8
Coppia di avvitamento
ca. Nm
1,8
Coppia di svitamento
ca. Nm
0,9
DK
18
K
12
L1
12
Lg
max.
5,25
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
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
Acciaio o acciaio inox (A 2).
Frenafiletto in nylon.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.