Socket head screw with hexagon socket steel bright (black) 07160-806X50
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
Unità di vendita
0,48 €
Aggiunto al carrello
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
with thread lock
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
50
SW=key width
5
DK
10
Grade
8.8
K
6
Kind of fastening
hexagon socket
L1
8
Lg
max.
26
Loosening torque
approx. Nm
0,25
Ls
min.
21
Tightening torque
approx. Nm
0,45
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
Acciaio o acciaio inox (A 2).
Frenafiletto in nylon.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.