Vite a testa cilindrica con esagono incassato acciaio grezzo (nero) 07160-804X20
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
Sales unit
0,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
with thread lock
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M4
G=thread / for thread
M4
L=Length
20
SW=key width
3
DK
7
Grade
8.8
K
4
Kind of fastening
hexagon socket
L1
7
Lg
max.
2,1
Loosening torque
approx. Nm
0,22
Ls
min.
0
Tightening torque
approx. Nm
0,15
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox (A 2).
Frenafiletto in nylon.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.