Tappo di copertura polietilene nero 07218-05-007
- Per dadi e viti esagonali
- Protezione contro lo sporco
- Protezione da spigoli vivi
- Corpo base in nero o bianco
Unità di vendita
0,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo di copertura
Materiale
Corpo base
polietilene
Colore
Corpo base
nero
H=Altezza
8
SW
7
Descrizione
Materiale
Corpo base in polietilene.
Versione
Corpo base nero o bianco.
Nota
Adatto per viti esagonali DIN 931, DIN 933 e dadi esagonali DIN 934.
Utilizzo
I tappi di copertura con esagono incassato servono a proteggere dallo sporco e dagli spigoli vivi e a nascondere le teste delle viti e dei dadi sporgenti.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.