Spinotto a scatto acciaio zincatura galvanica 07337-10-06X42
- Per il fissaggio di perni, tubi, aste ecc.
- Montaggio e smontaggio semplice e veloce
- Riutilizzabile
Unità di vendita
1,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spinotto a scatto
DIN
simile a DIN 11023
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Diametro
5,5 +0,3/-0,2
L=Lunghezza
42
B
max.
52
B1
max.
14
B2
max.
9
B3
14
D1
min.
3,6
Dimensione nominale
6x42
H
max.
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
Acciaio.
Versione
Acciaio elettrozincato.
Nota
Gli spinotti a scatto vengono utilizzati, tra l'altro, per fissare perni, tubi e aste. Gli spinotti a scatto possono essere montati e smontati manualmente in pochissimo tempo senza l'ausilio di altri strumenti.
L'aspetto degli spinotti a scatto può differire da quello mostrato nel disegno e nell'illustrazione.
La dimensione nominale 21x45 è da preferire per le parti di collegamento di attrezzi montati a tre punti.
Per la dimensione B max., deve essere possibile ribaltare la staffa a molla sopra l'asse o l'albero senza ostacoli.
L'aspetto degli spinotti a scatto può differire da quello mostrato nel disegno e nell'illustrazione.
La dimensione nominale 21x45 è da preferire per le parti di collegamento di attrezzi montati a tre punti.
Per la dimensione B max., deve essere possibile ribaltare la staffa a molla sopra l'asse o l'albero senza ostacoli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.