EN
Choose your language
Designation
Linchpin
DIN
similar to DIN 11023
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=diameter
4,5 +0,3/-0,2
L=Length
32
B max.
36
B1 max.
11,5
B2 max.
7
B3
11,5
D1 min.
2,5
H max.
18
Nominal size
5x32
UNSPSC Code
31161604
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio elettrozincato.
Nota
Gli spinotti a scatto vengono utilizzati, tra l'altro, per fissare perni, tubi e aste. Gli spinotti a scatto possono essere montati e smontati manualmente in pochissimo tempo senza l'ausilio di altri strumenti.
L'aspetto degli spinotti a scatto può differire da quello mostrato nel disegno e nell'illustrazione.
La dimensione nominale 21x45 è da preferire per le parti di collegamento di attrezzi montati a tre punti.
Per la dimensione B max., deve essere possibile ribaltare la staffa a molla sopra l'asse o l'albero senza ostacoli.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought