Sicura SL per alberi acciaio per molle zincato 07332-10-0509
Unità di vendita
0,31 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sicura SL
Versione 1
per alberi
Tipo di prodotto
ring
Materiale
Corpo base
acciaio per molle
Superficie
corpo base
zincato
D1=Per diametro
5
D2=Diametro cava
4
A
9
B
5
B1
10,9
Codice UNSPSC
31161712
H
0,4
H1
2,25
L
2,5
M
0,74
Z
0,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Le sicure SL impediscono il ritiro assiale su alberi, assi e perni con rientranza o cava. La curvatura fornisce un elevato grado di tensione per un accoppiamento privo di vibrazioni e compensa le tolleranze. Le sicure SL offrono un elevato livello di sicurezza contro il rilascio involontario.
Il montaggio e lo smontaggio sono possibili sia con che senza utensile di montaggio.
Il montaggio e lo smontaggio sono possibili sia con che senza utensile di montaggio.
Accessory
Perno con gola per fissaggio dell'albero, adatto per teste a forcella 27621-01.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.