Sicura KL per alberi acciaio per molle zincato 07332-05-1419
Unità di vendita
0,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sicura KL
Versione 1
per alberi
Tipo di prodotto
ring
Materiale
Corpo base
acciaio per molle
Superficie
corpo base
zincato
D1=Per diametro
14
D2=Diametro cava
10
A
19,2
B
12,2
B1
20
Codice UNSPSC
31163205
H
0,7
H1
6,8
L
5,5
M
1,25
Z
1,25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Le sicure KL impediscono il ritiro assiale su alberi, assi e perni con rientranza o cava. Per connessioni che devono essere rilasciate rapidamente e frequentemente.
Il montaggio e lo smontaggio facili e veloci sono possibili sia con che senza utensile di montaggio.
Il montaggio e lo smontaggio facili e veloci sono possibili sia con che senza utensile di montaggio.
Accessory
Perno con gola per fissaggio dell'albero, adatto per teste a forcella 27621-01.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.