Sicura KL per alberi acciaio per molle zincato 07332-05-0812
Unità di vendita
0,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sicura KL
Versione 1
per alberi
Tipo di prodotto
ring
Materiale
Corpo base
acciaio per molle
Superficie
corpo base
zincato
D1=Per diametro
8
D2=Diametro cava
6
A
11,5
B
7,4
B1
11,9
Codice UNSPSC
31163205
H
0,5
H1
4,5
L
3,5
M
0,94
Z
0,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Le sicure KL impediscono il ritiro assiale su alberi, assi e perni con rientranza o cava. Per connessioni che devono essere rilasciate rapidamente e frequentemente.
Il montaggio e lo smontaggio facili e veloci sono possibili sia con che senza utensile di montaggio.
Il montaggio e lo smontaggio facili e veloci sono possibili sia con che senza utensile di montaggio.
Accessory
Perno con gola per fissaggio dell'albero, adatto per teste a forcella 27621-01.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.