Rosetta di sicurezza acciaio grezzo 07590-06-052
- Accessori per ghiere con intagli DIN 70852
- Sicura delle ghiere con intagli
Sales unit
3,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locking plate
DIN
DIN 70952
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
74
D=internal diameter
52
H=Height
8
B
7
D2
62
E
8
F
50,7
S
1,5
Suitable for
07590-05-052/07590-05-52
Suitable for
K2059.052/K2059.52
UNSPSC Code
31161711
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 70952 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 70852. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.